LiYv noir 1 x 0,75 mm² Bobine (100m) Numéro d'article 26453
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins fins
  • étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
26453
Désignation de l'article
LiYv noir 1 x 0,75 mm² Bobine (100m)
Couleur conducteur
noir (RAL 9005)
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
2
indice cuivre/km
7,2
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 1500
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892174674
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 0,14 mm²: 500 V
0,25 - 1,5 mm²: 900 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 0,14 mm²: 1200 V
0,25 - 1,5 mm²: 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0812
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Fils de câblage souples isolés en PVC pour le câblage d'installations à courant faible, d'appareils de télécommunication et de modules électroniques dans des appareils, des châssis et des armoires ; ne doit pas être utilisé pour des installations à courant fort en dehors des appareils.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible