LifY vert-jaune 1 G 0,75 mm² Numéro d'article 15513
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • brins ultra-fins
  • extra souple

Détails de l'article

Numéro d'article
15513
Désignation de l'article
LifY vert-jaune 1 G 0,75 mm²
Couleur conducteur
vert-jaune
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
2,2
indice cuivre/km
8,0
Poids kg/km (approx.)
12,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 600
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892204777
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC suivant la DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Plage de température en mouvement -15°C à +80°C
Tension nominale 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Tension maximum de service 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
      • Isolation conducteur: PVC
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Monoconducteur extra souple pour les connexions flexibles dans la construction d'armoires électriques ainsi que pour les montages de mesure dans les laboratoires, le développement et la formation technique.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible