![KVA-XXL-MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98257_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-XXL-MS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98257_PF_1520x1160.jpg)
KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
Numéro d'article 94188
Détails de l'article KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
- Numéro d'article
- 94188
- Désignation de l'article
- KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M72 x 2,0
- Ø du câble de... à mm
- 54,0 - 58,0
- Ø extérieur de la tresse de blindage de / à
- 40,00 - 48,00
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 80
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892352157
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé EMV | |
Plage de température | -40°C à +135°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Système de contact: Acier inoxydable (1.4310)
-
- Joint: vulcanisats thermoplastiques (TPV)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour les câbles de très gros diamètre extérieur.
Téléchargements KVA-XXL-MS-E M72 x 2.0 (CD 54.0-58.0 mm) (Écran AD 40.00-48.00 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_PF_1520x1160.jpg)