![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Numéro d'article 90809
Détails de l'article KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
- Numéro d'article
- 90809
- Désignation de l'article
- KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Couleur inserts d'étanchéité
- rouge
- Ø du câble de... à mm
- 9,0 - 13,0
- Longueur du filetage
- 7,0
- Ouverture de clé mm
- 22
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892354120
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: PVC souple
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec inserts à code couleur en PVC souple
Propriétés
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements KVA-MS M20 x 1.5 (CD 9.0-13.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 7
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)