![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
![KVA MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96050_PF_1520x1160.jpg)
KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm)
Numéro d'article 96051
Détails de l'article KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm)
- Numéro d'article
- 96051
- Désignation de l'article
- KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm)
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M16 x 1,5 / PG 9
- Couleur inserts d'étanchéité
- blanc
- Nombre de trous x Ø du câble mm
- 2 x 3,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892358838
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm)
Elément d'étanchéité multiple PVC | |
Plage de température | -20°C à +105°C |
Détails du produit KVA MFDE M16 x 1.5 / PG 9 (2 x 3.0 mm)
Construction
-
- Matériau: PVC souple
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- W - largeur
- a - Diamètre de perçage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA