Insert d'étanchéité PVC KVA M12 x 1.5 jaune Numéro d'article 90299
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
90299
Désignation de l'article
Insert d'étanchéité PVC KVA M12 x 1.5 jaune
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Couleur inserts d'étanchéité
jaune
Ø du câble de... à mm
4,0 - 6,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892357312
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Insert d'étanchéité PVC
Plage de température -20°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: PVC souple

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage des corps de raccordement KVA

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible