![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
![KMK-PA-MB](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97816_TZ_1520x1160.jpg)
Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
Numéro d'article 98170
Détails de l'article Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
- Numéro d'article
- 98170
- Désignation de l'article
- Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M63 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ouverture de clé mm
- 75
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892371714
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
Contre-écrou PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Détails du produit Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- avec collerette
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Légende:
- SZ - Ouverture de clé
- TD - Diamètre du filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Possède une plus grande surface de rangement - une étanchéité supplémentaire avec un joint d'étanchéité est facilitée.
Téléchargements Contre-écrou PA KMK-PA-MB M63 x 1.5 noir
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)