Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 3/4" gris (RAL 7035) Numéro d'article 97315
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
97315
Désignation de l'article
Contre-écrou PA KMK-PA-MB NPT 3/4" gris (RAL 7035)
Type de filetage
NPT
Taille
NPT 3/4"
Couleur
gris (RAL 7035)
Ouverture de clé mm
33
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892371806
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Contre-écrou PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • avec collerette

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • SZ - Ouverture de clé
      • TD - Diamètre du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Possède une plus grande surface de rangement - une étanchéité supplémentaire avec un joint d'étanchéité est facilitée.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible