![KM-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90175_TZ_1520x1160.jpg)
Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
Numéro d'article 90180
Détails de l'article Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
- Numéro d'article
- 90180
- Désignation de l'article
- Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Ouverture de clé mm
- 46
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375422
- Numéro de tarif douanier
- 74153300
Caractéristiques techniques Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
Contre-écrou en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Téléchargements Contre-écrou en laiton nickelé KM M40 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)