![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-INOX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M920605_TZ_1520x1160.jpg)
KM-INOX M50 x 1.5
Numéro d'article 920611
Détails de l'article KM-INOX M50 x 1.5
- Numéro d'article
- 920611
- Désignation de l'article
- KM-INOX M50 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M50 x 1,5
- Ouverture de clé mm
- 60
- Pièce par unité de doncitionnement
- 2
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892378355
- Numéro de tarif douanier
- 73181639
Caractéristiques techniques KM-INOX M50 x 1.5
Contre-écrou en acier inoxydable | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit KM-INOX M50 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements KM-INOX M50 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![ZES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90275_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-SS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904247_PF_1520x1160.jpg)