KM-INOX M32 x 1.5 Numéro d'article 920609

Détails de l'article

Numéro d'article
920609
Désignation de l'article
KM-INOX M32 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Ouverture de clé mm
36
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892378331
Numéro de tarif douanier
73181639

Caractéristiques techniques

Contre-écrou en acier inoxydable
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible