![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_TZ_1520x1160.jpg)
![KM-EMV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90165_TZ_1520x1160.jpg)
KM-EMV PG 16
Numéro d'article 97168
Détails de l'article KM-EMV PG 16
- Numéro d'article
- 97168
- Désignation de l'article
- KM-EMV PG 16
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 16
- Ouverture de clé mm
- 26
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375897
- Numéro de tarif douanier
- 74153300
Caractéristiques techniques KM-EMV PG 16
Contre-écrou en laiton nickelé EMV | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit KM-EMV PG 16
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- avec arêtes de coupe
Propriétés
-
- résistance accrue aux vibrations
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Pour la fixation de presse-étoupes CEM. Pour couper les surfaces peintes, pour un contact optimal lors de l'égalisation des potentiels.
Téléchargements KM-EMV PG 16
Accessoires
Produits complémentaires