JZ-602-PUR gris 8 G 1 mm² Numéro d'article 12488
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • résistant à l'abrasion, à l'entaille et à l'usure
  • 80 °C
  • 600 V

Détails de l'article

Numéro d'article
12488
Désignation de l'article
JZ-602-PUR gris 8 G 1 mm²
AWG (approx.)
18
Ø extérieur mm (approx.)
10,1
indice cuivre/km
76,8
Poids kg/km (approx.)
152,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892039928
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de commande et de raccordement PUR selon UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension nominale UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai cond./cond. 3000 V
Tension de claquage 6000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: Polyuréthane spécial
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, oxygène, intempéries, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, liquides hydrauliques, acides, produits alcalins, graisses, eau de mer et eau usée
      • forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câbles de commande souples conformes aux normes UL et CSA pouvant supporter jusqu'à 600 V, pour toutes les machines utilisées dans la construction d'outils et d'installations, adaptés à la pose dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur en cas de sollicitation mécanique moyenne, sans contrainte de traction et sans guidage forcé des mouvements. Conçu pour les constructeurs de machines orientés vers l'exportation, en particulier pour les États-Unis et le Canada.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible