JZ-500 HMH gris 12 G 1,5 mm² Numéro d'article 11267
  • Certificat EAC
  • Certificat IPA Cleanroom
  • Sans halogène (LS0H)
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • hautement non-propagateur de la flamme

Détails de l'article

Numéro d'article
11267
Désignation de l'article
JZ-500 HMH gris 12 G 1,5 mm²
AWG (approx.)
16
Ø extérieur mm (approx.)
12,4
indice cuivre/km
173,0
Poids kg/km (approx.)
311,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Dca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892048043
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de commande et de raccordement suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11
Plage de température en mouvement -25°C à +70°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 12,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7 (type de mélange TI6)
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J, en position extérieure (JZ),
      • x = sans conducteur de protection (OZ)
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: polymère sans halogène selon DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8 (type de mélange TM7)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • précisez la mention «salle blanche» en passant votre commande

Utilisation

      • Câble de commande et de raccordement sur les machines-outils, les bandes d'écoulement et de transport, les chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans le génie climatique, dans les usines métallurgiques, les aciéries et les laminoirs. En cas des contraintes mécaniques moyennes pour une pose fixe ou une utilisation flexible en cas de mouvement libre occasionnel et non répétitif sans guidage forcé du mouvement et sans contrainte de traction. Ce câble est destiné à être utilisé dans des endroits secs, humides ou mouillés ainsi que posé sur enduit.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible