![JZ-500 COLD / OZ-500 COLD Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10750_PF_1520x1160.jpg)
![JZ-500 COLD / OZ-500 COLD Câble de commande et de raccordement PVC, 300/500 V, repérage numéroté, non blindé](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M10750_PF_1520x1160.jpg)
JZ-500 COLD noir 5 G 0,75 mm²
Numéro d'article 10755
- souple au froid
- pour usage en extérieur
- largement résistant à l'huile
Détails de l'article JZ-500 COLD noir 5 G 0,75 mm²
- Numéro d'article
- 10755
- Désignation de l'article
- JZ-500 COLD noir 5 G 0,75 mm²
- AWG (approx.)
- 19
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,9
- indice cuivre/km
- 36,0
- Poids kg/km (approx.)
- 80,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892057878
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques JZ-500 COLD noir 5 G 0,75 mm²
Câble de commande et de raccordement PVC suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -30°C à +80°C pose fixe -40°C à +80°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai cond./cond. | 4000 V |
Tension de claquage | 8000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 7,5x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit JZ-500 COLD noir 5 G 0,75 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PVC spécial, Type de mélange TI4
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure,
- x = sans conducteur de protection (OZ)
-
- Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: PVC spécial flexible à basse température, Type de mélange TM4
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- largement résistant: huiles,
- détails: voir "informations techniques"
-
- pour usage en extérieur
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- Ce câble de commande en PVC flexible au froid est utilisé en cas de sollicitation mécanique moyenne pour une application flexible en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement dans des endroits secs, humides, mouillés et à l'extérieur, comme câble de raccordement et de commande dans des machines-outils, des bandes d'écoulement et de transport, des chaînes de fabrication, dans la construction d'installations, dans la technique de climatisation, dans les entrepôts frigorifiques et de congélation. Des mélanges de PVC sélectionnés garantissent une bonne flexibilité, une installation rationnelle et rapide.