![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
![ISOBUS PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001249_PF_1520x1160.jpg)
ISOBUS PUR noir 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Numéro d'article 17001251
Détails de l'article ISOBUS PUR noir 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 17001251
- Désignation de l'article
- ISOBUS PUR noir 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16,8
- indice cuivre/km
- 374,4
- Poids kg/km (approx.)
- 524,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892431555
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques ISOBUS PUR noir 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit ISOBUS PUR noir 2 x 16 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Construction
-
- Sheath colour: black