Fraise à chanfrein HUFS Numéro d'article 906242

Détails de l'article

Numéro d'article
906242
Désignation de l'article
Fraise à chanfrein HUFS
Type
HUFS
Longueur mm
145,0
poids approx. kg
0,39
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430244
Numéro de tarif douanier
82089000

Caractéristiques techniques

Fraise à chanfrein

Détails du produit

Construction

      • Fasenschneider zum Anfasen der Primärisolation von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit einem Durchmesser der Primärisolation von 15 bis 60 mm.
      • Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems.
      • Gerät ist mit PTFE-Platten für optionale Gleiteigenschaften am Kabel ausgestattet, somit entfällt der Einsatz von Silikonpaste.
      • Größe der Fase: 2 mm x 60°
      • Rotationsdurchmesser max. 200 mm
      • Leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Aluminium und rostfreiem Stahl, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 145 mm
      • Gewicht 390 g

Propriétés

      • HUFS-Gerät, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Nylon-Etui

Remarques

      • Lame de rechange pour HUFS, art. n° 906243
      • Livraison :
      • Appareil HUFS, clé Allen de 2,5 mm, étui en nylon

Utilisation

      • Pince à chanfreiner pour le chanfreinage de l'isolation primaire de câbles moyenne tension à isolation synthétique d'un diamètre d'isolation primaire de 15 à 60 mm.
      • Le positionnement sur le câble s'effectue au moyen d'un système de serrage.
      • L'appareil est équipé de plaques en PTFE pour des propriétés de glissement optionnelles sur le câble, ce qui évite l'utilisation de pâte de silicone. Taille du chanfrein : 2 mm x 60°
      • Diamètre de rotation max. 200 mm
      • Construction légère et robuste grâce à l'utilisation d'aluminium et d'acier inoxydable, la lame est en acier trempé d'une dureté minimale de 55 HRC.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible