![HTP-CR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905439_PF_1520x1160.jpg)
![HTP-CR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905439_PF_1520x1160.jpg)
Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
Numéro d'article 905440
Détails de l'article Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
- Numéro d'article
- 905440
- Désignation de l'article
- Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Taille nominale mm
- 22,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892387432
- Numéro de tarif douanier
- 74152100
Caractéristiques techniques Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
Anneau de serrage | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Détails du produit Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
Remarques
-
- En combinaison avec presse-étoupes LT : indice de protection IP 54
Utilisation
-
- Bagues de serrage pour gaine tressée HTP.
- Pour le montage du raccord de tuyau LT sur la gaine de protection thermique HTP.
- La bague de serrage en plastique est remplacée par la bague de serrage en laiton.
Téléchargements Anneau de serrage HTP-CR M25 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires