Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 10) gris

Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 10) gris Numéro d'article 903459
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
903459
Désignation de l'article
Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M16 x 1.5 (NW 10) gris
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
7,5
Adapté au diamètre nominal
10,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892385292
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés
Plage de température -25°C à +100°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement, y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords combinés enfichables et rapides pour câbles pour une connexion sûre et rapide avec décharge de traction.
      • Compatible avec les gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible