Joint extérieur HSSV NW29 gris Numéro d'article 920312

Détails de l'article

Numéro d'article
920312
Désignation de l'article
Joint extérieur HSSV NW29 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal
29,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892381683
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Joint extérieur
Plage de température -40°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • résistant: huiles, solvants, produits chimiques

Utilisation

      • Joints extérieurs pour raccords rapides à emboîter. Convient pour les raccords HSSV.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible