Ouvreur HSSV NW 7,5 Numéro d'article 99891
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99891
Désignation de l'article
Ouvreur HSSV NW 7,5
Couleur
jaune
Adapté au diamètre nominal
7,5
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892383472
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Ouvreur
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Pour ouvrir les raccords de tuyaux HSSV. Il suffit de le glisser sur le tuyau, appuyer contre le raccord et libérer l'attache.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible