HSSV-KF M25 x 1.5 noir Numéro d'article 920515
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920515
Désignation de l'article
HSSV-KF M25 x 1.5 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Longueur mm
69,0
Hauteur mm
44
Largeur mm
65,0
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892385131
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Raccord à bride rabattable PA
Plage de température -40°C à +110°C
temporairement à +140°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Filetage de raccordement métrique selon EN 45545-2:2016 3x HL
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Coude à bride à ouvrir pour les raccords de tuyaux ou de câbles. Introduction facile de câbles pré-confectionnés en ouvrant l'angle de bride. Grande stabilité.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible