Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) gris

Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) gris Numéro d'article 920292
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920292
Désignation de l'article
Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M32 x 1.5 (NW 21) gris
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
gris
Plage de serrage de / à mm
17,00 - 20,50
Longueur du filetage
11,0
Adapté au diamètre nominal
21,0 / 23,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892386091
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe combiné à tubes ondulés
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Degré de protection sur le câble avec UNI DICHT Insert d'étanchéité :
      • avec insert d'étanchéité codé par couleur : IP 68 -10 bar dans la plage de serrage indiquée avec inserts d'étanchéité
      • multiples IP 65 ou IP 68 si les diamètres de perçage dans l'insert d'étanchéité et le diamètre du câble sont identiques
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de vente, y compris 1 ouvreur de sécurité Raccord à vis également disponible avec filetage PG.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord de gaine ondulée en polyamide combiné à un presse-étoupe en laiton (insert d'étanchéité simple) pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection ondulées parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible