![HSK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97527_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-PVDF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M97527_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
Numéro d'article 97528
Détails de l'article HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
- Numéro d'article
- 97528
- Désignation de l'article
- HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M16 x 1,5
- Couleur
- nature
- Ø du câble de... à mm
- 4,0 - 8,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 19
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892364570
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
Presse-étoupe PVDF | |
Plage de température | -35°C à +150°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K - dans la zone de serrage indiquée, ajout d'un joint torique sur filetage de raccordement |
Détails du produit HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Polyvinylidenfluorid (PVDF) V0 selon UL 94
-
- Insert de serrage: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
-
- Joint: Caoutchouc fluoré (FPM)
Propriétés
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plage de température étendue
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Pour une utilisation dans le domaine chimique, haute température, et en cas d'exposition prolongée aux rayons UV. Les presse-étoupes pour des exigences élevées en matière de technologie.
Téléchargements HSK-PVDF M16 x 1.5 nature (CD 4.0-8.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires