HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm) Numéro d'article 97572
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
97572
Désignation de l'article
HSK-MS-PVDF M16 x 1.5 (CD 4.0-8.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Ø du câble de... à mm
4,0 - 8,0
Longueur du filetage
6,0
Ouverture de clé mm
17 / 19
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892366635
Numéro de tarif douanier
85389099

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en laiton nickelé
Plage de température -35°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Insert de serrage: Polyvinylidenfluorid (PVDF)
      • Joint: Caoutchouc fluoré (FPM)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plage de température étendue
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Presse-étoupe répondant aux exigences élevées . En polyvinylidène fluoré pour une utilisation dans le domaine chimique, haute température et en cas d'exposition prolongée aux rayons UV

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible