![HSK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98285_TZ_1520x1160.jpg)
![HSK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98285_TZ_1520x1160.jpg)
HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
Numéro d'article 98042
Détails de l'article HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
- Numéro d'article
- 98042
- Désignation de l'article
- HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 20,0 - 26,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 50
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892366208
- Numéro de tarif douanier
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour des exigences élevées en matière de technique
Téléchargements HSK-MS-R M40 x 1.5 (CD 20.0-26.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)