![HSK-EX-Active](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908540_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-EX-Active](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908540_PF_1520x1160.jpg)
HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
Numéro d'article 908548
Détails de l'article HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
- Numéro d'article
- 908548
- Désignation de l'article
- HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M50 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 32,0 - 38,0
- Longueur du filetage
- 13,0
- Ouverture de clé mm
- 60
- Hauteur mm
- 49
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892365690
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
Presse-étoupe PA-EX | |
Plage de température | -20°C à +85°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) V0 selon UL 94, Renforcé en fibre de verre
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2011, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2007, IEC 60079-31:2013
Remarques
-
- Certificat d'examen UE de type : BVS 14 ATEX E 025 X
- Certificat de conformité IECEx : IECEx BVS 14.0020X
- Marquage : II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da
- Également disponible en bleu, pour la zone à sécurité intrinsèque, sur demande.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
- H - Hauteur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements HSK-EX-Active M50 x 1.5 noir
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter PA-ATEX](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904449_TZ_1520x1160.jpg)