Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne jaune

Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne jaune Numéro d'article 11017726

Détails de l'article

Numéro d'article
11017726
Désignation de l'article
Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne jaune
Couleur
jaune
Section nominale de / à mm²
4,00 - 6,00
Ø interieur après rétraction en mm
2,2
Ø interieur avant rétraction en mm
6,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892529672
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne
Plage de température -55°C à +125°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • résistant: eau
      • sans halogène
      • Élément compensateur de traction
      • Taux de rétraction 3:1

Utilisation

      • Construction automobile et navale
      • Construction de machines et d'installations
      • industrie automobile
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'automatisation
      • Construction du véhicule
      • Systèmes de manutention
      • Technique d'installation
      • Solution rapide pour des connexions de câbles résistantes à la traction et étanches à l'humidité.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible