Dénudeur de câble pour couche semi-conductrice vulcanisée HFBS

Dénudeur de câble pour couche semi-conductrice vulcanisée HFBS Numéro d'article 906237
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906237
Désignation de l'article
Dénudeur de câble pour couche semi-conductrice vulcanisée HFBS
Type
HFBS
Longueur mm
170,0
poids approx. kg
0,79
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430206
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Dénudeur de câble pour couche semi-conductrice vulcanisée

Détails du produit

Construction

      • Feldbegrenzungsschäler zum Abschälen der aufvulkanisierten Feldbegrenzungsschicht von VPE-isolierten MS-Kabeln bis max. 1,5 mm Stärke und Isolationsdurchmesser von 10 bis 52 mm.
      • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels begonnen und angehalten werden. Ein Umschalthebel zum Aktivieren/Deaktivieren des Axialvorschubs ist vorhanden.
      • Optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen.
      • Rotationsdurchmesser max. 200 mm
      • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Formteile sind aus schlagfestem Kunststoff, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
      • Länge 170 mm
      • Gewicht 790 g

Propriétés

      • HFBS-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Remarques

      • Lame de rechange 17° pour HFBS, art. n° 906238
      • Tube de rechange de pâte de silicone 100ml, art. n° 906239
      • Contenu de la livraison:
      • Appareil
      • HFBS
      • , pâte de silicone, clé Allen 2,5 mm, coffret plastique avec insert de moule

Utilisation

      • Peleur de limite de champ pour le pelage de la couche de limite de champ vulcanisée de câbles MT isolés VPE jusqu'à une épaisseur maximale de 1,5 mm et un diamètre d'isolation de 10 à 52 mm.
      • Le positionnement sur le câble s'effectue à l'aide d'un système de serrage. Le processus de dénudage peut être démarré et arrêté à n'importe quel endroit du câble. Un levier de commutation est disponible pour activer/désactiver l'avance axiale.
      • Propriétés de glissement optimales grâce aux surfaces de contact revêtues. Diamètre de rotation max. 200 mm
      • Les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. Les pièces moulées sont en plastique résistant aux chocs, la lame est en acier trempé d'une dureté de 55 HRC minimum.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible