![HELUTOP® SP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905924_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® SP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905924_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
Numéro d'article 903492
Détails de l'article HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
- Numéro d'article
- 903492
- Désignation de l'article
- HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,7
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille
- M16 x 1,5 / PG 11
- Couleur
- noir
- Plage de serrage de / à mm
- 5,00 - 10,00
- Hauteur mm
- 20,7
- Hauteur sans filetage mm
- 5,7
- Ø extérieur de la partie supérieure
- 13,3
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370557
- Numéro de tarif douanier
- 39235090
Caractéristiques techniques HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
Bouchons d'étanchéité PA |
Détails du produit HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Remarques
-
- Couleur de livraison : noir
- Bouchon d'étanchéité 903492 uniquement pour les presse-étoupes de type HELUTOP® avec plage de serrage 5-10mm.
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- H - Hauteur sans filetage
- D - Diamètre extérieur
- D - Diamètre extérieur sur la partie supérieure
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'étanchéité des presse-étoupes non occupés
- HELUTOP® HT.
Téléchargements HELUTOP® SP M16 x 1.5 noir 5.00 - 10.00
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)