HELUTOP® MS-EP4 M32 x 1.5 (CD 16.0-25.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 9 Numéro d'article 905186
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
905186
Désignation de l'article
HELUTOP® MS-EP4 M32 x 1.5 (CD 16.0-25.0 mm) DC Distance de clé 40 LF longueur de filetage 9
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Ø du câble de... à mm
16,0 - 25,0
Longueur du filetage
9,0
Ouverture de clé mm
40
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892352324
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Système de contact: Cuivre-béryllium
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec système de contact intégré

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • excellente résistance aux vibrations
      • plages de serrage importantes
      • lors de la fermeture, un contact sûr s'établit automatiquement
      • excellente atténuation de blindage, dérivation du courant

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible