![HELUTOP® MS-EP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99950_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® MS-EP](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99950_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
Numéro d'article 99952
Détails de l'article HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
- Numéro d'article
- 99952
- Désignation de l'article
- HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 6,0 - 12,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 22
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892351846
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
Presse-étoupe CEM en laiton nickelé et presse-étoupe de mise à la terre | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Système de contact: Cuivre-béryllium
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec système de contact intégré
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- lors de la fermeture, un contact sûr s'établit automatiquement
-
- excellente atténuation de blindage, dérivation du courant
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour un montage et une mise en contact sûrs et rapides.
Téléchargements HELUTOP® MS-EP M20 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94065_PF_1520x1160.jpg)
![Copper band](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905122_PF_1520x1160.jpg)