HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (3 x 6.0 mm) Numéro d'article 920112

Détails de l'article

Numéro d'article
920112
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (3 x 6.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur inserts d'étanchéité
noir
Nombre de trous x Ø du câble mm
3 x 6,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892356117
Numéro de tarif douanier
40169300

Caractéristiques techniques

Insert à joints multiples NBR
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Remarques

      • Les inserts de taille M16x1,5 sont adaptés aux presse-étoupes M16x1,5 avec une plage de serrage de 5 à 10 mm.
      • Légende:
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • H - Hauteur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'assemblage de corps de raccordement HELUTOP® HT en plastique ou en laiton.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible