![HELUTOP® HT-MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905773_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905773_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
Numéro d'article 905779
Détails de l'article HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
- Numéro d'article
- 905779
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Couleur inserts d'étanchéité
- noir
- Nombre de trous x Ø du câble mm
- 5 x 4,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 250
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370458
- Numéro de tarif douanier
- 40169300
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
Insert à joints multiples NBR | |
Plage de température | -20°C à +100°C |
Détails du produit HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Remarques
-
- Les inserts de taille M16x1,5 sont adaptés aux presse-étoupes M16x1,5 avec une plage de serrage de 5 à 10 mm.
-
- Légende:
- D - Diamètre extérieur
- d- Diamètre intérieur
- H - Hauteur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'assemblage de corps de raccordement HELUTOP® HT en plastique ou en laiton.
Téléchargements HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (5 x 4.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)