![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
Numéro d'article 92784
Détails de l'article HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
- Numéro d'article
- 92784
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
- Type de filetage
- NPT
- Taille
- NPT 1"
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Ø du câble de... à mm
- 18,0 - 25,0
- Longueur du filetage
- 18,0
- Ouverture de clé mm
- 42
- Pièce par unité de doncitionnement
- 20
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892348709
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
Presse-étoupe plastique PA | |
Plage de température | -20°C à +100°C temporairement -30°C à +150°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Détails du produit HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
Propriétés
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- avec protection anti-vibrations
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements HELUTOP® HT NPT 1" gris (RAL 7035) (CD 18.0-25.0 mm) DC Distance de clé 42
Accessoires
Produits complémentaires