HELUTOP® HT-Clean-EMV M25 x 1.5 Numéro d'article 906920
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
906920
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-Clean-EMV M25 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Ø du câble de... à mm
12,0 - 17,0
Longueur du filetage
10,0
Ouverture de clé mm
28
Hauteur sans filetage mm
41
Ø-intérieur de la partie supérieure
17,3
Ø extérieur de la partie supérieure
30,1
Valeurs d'extraction Nm
6
Ø-intérieur au filetage mm
17
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892351778
Numéro de tarif douanier
73072910

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -40°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar, 30 min. / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce à l'élément de décharge de traction
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
      • la surface lisse empêche la fixation de micro-organismes nuisibles et permet un nettoyage facile
      • le filetage intérieur empêche les nids de pollution
      • convient pour le nettoyage à haute pression
      • résistant aux détergents chimiques
      • résistance élevée à la corrosion
      • certifié ECOLAB

Remarques

      • Pour le serrage de l'extérieur, utiliser l'outil de montage indiqué ci-dessous
      • - Montage avec une clé Allen standard
      • - Contre-écrou inclus dans la livraison
      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur sur la partie supérieure
      • D2 - Diamètre intérieur au filetage
      • D4 - Diamètre intérieur sur la partie supérieure
      • H - Hauteur sans filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Pharmaindustrie
      • Reinraumtechnologie
      • Biotechnologie
      • Industrie chimique
      • Pour les exigences les plus élevées en matière de propreté et de nettoyage.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible