HELUTOP® Easy M25 gris (RAL 7001) Numéro d'article 908383
  • Certificat UL
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
908383
Désignation de l'article
HELUTOP® Easy M25 gris (RAL 7001)
Type de filetage
métrique
Taille
M25
Couleur
gris (RAL 7001)
Ø du câble de... à mm
11,0 - 17,0
Ouverture de clé mm
29
Ø du trou de perçage mm
25,3
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892350436
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA sans filetage selon DIN EN 62444
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -30°C à +150°C
Indice de protection IP 66 / IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6, V2 selon UL 94
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • avec système breveté à ressort/à encliquetage

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • peuvent être montés étroitement côte à côte
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Remarques

      • Autres couleurs disponibles sur demande
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Montage sans utilisation d'outils spéciaux. Il n'est pas nécessaire de percer des trous filetés ou d'utiliser des contre-écrous. La compatibilité avec la série HELUTOP® HT permet une intégration facile dans les systèmes existants. Pour la domaine d'épaisseur de paroi : 0,5-4,0 mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible