HELUTOOL PEW 8.84 Numéro d'article 903624

Détails de l'article

Numéro d'article
903624
Désignation de l'article
HELUTOOL PEW 8.84
Type
HELUTOOL PEW 8.84
Longueur mm
180,0
poids approx. kg
0,44
Section nominale de / à mm²
0,08 - 10,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429286
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Brüniert
      • Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
      • 4 profilierte Crimpflächen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 180 mm
      • Gewicht 380 g

Utilisation

      • profil carré bruni
      • de sertissage par mâchoires de sertissage à entraînement synchrone
      • 2 surfaces de sertissage profilées
      • poignée ergonomique à deux composants

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible