Pince à sertir HELUTOOL HWZ 6 Numéro d'article 907611

Détails de l'article

Numéro d'article
907611
Désignation de l'article
Pince à sertir HELUTOOL HWZ 6
Type
HWZ 6
Longueur mm
270,0
poids approx. kg
0,565
Section nominale de / à mm²
0,50 - 16,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430084
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.
      • Länge 240 mm
      • Gewicht 400 g

Utilisation

      • Pince à sertir pour la mise en œuvre de cosses à sertir non isolées dans la plage de sections de 0,5 à 16 mm². Le blocage forcé garantit une qualité de sertissage élevée et constante.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible