![HELUTOOL HWW 6/50](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907612_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HWW 6/50](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907612_PF_1520x1160.jpg)
Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
Numéro d'article 907612
Détails de l'article Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
- Numéro d'article
- 907612
- Désignation de l'article
- Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
- Type
- HWW 6/50
- Longueur mm
- 380,0
- poids approx. kg
- 1,30
- Section nominale de / à mm²
- 6,00 - 50,00
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430091
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
Pince à sertir |
Détails du produit Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
Construction
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
-
- Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
-
- Länge 380 mm
-
- Gewicht 1300 g
Utilisation
-
- Pince à sertir pour le sertissage des cosses tubulaires et des connecteurs de la série HELU-S-RK et des cosses tubulaires HELU-S-SV
-
- Plage d'application : 6 à 50 mm²
-
- La section transversale peut être ajustée en tournant les matrices rotatives intégrées.
-
- Pas besoin de changer les matrices
-
- Particularité : petites dimensions, faible poids, haute qualité de pressage grâce au sertissage WM et au marquage de contrôle
Téléchargements Pince à sertir HELUTOOL HWW 6/50
Accessoires
Produits complémentaires