![HELUTOOL HAP 60-2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908494_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HAP 60-2](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908494_PF_1520x1160.jpg)
HELUTOOL HAP 60-2
Numéro d'article 908494
Détails de l'article HELUTOOL HAP 60-2
- Numéro d'article
- 908494
- Désignation de l'article
- HELUTOOL HAP 60-2
- Type
- HAP 60-2
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892430138
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques HELUTOOL HAP 60-2
Presse à batterie en coffret |
Détails du produit HELUTOOL HAP 60-2
Construction
-
- Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
-
- Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
-
- Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
-
- Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
-
- Servicefreundliche, kompakte Bauweise
-
- Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
-
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
-
- LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
-
- Pressbereich 6-300 mm²
-
- Presskraft ca. 60 kN
-
- Kopfdrehung 360°
-
- Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
-
- Akkuspannung 18 V
-
- Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
-
- Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm
Propriétés
-
- Akkupresse
-
- Akku
-
- Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
-
- Ladegerät
-
- Tragegurt
-
- Gebrauchsanweisung
Remarques
-
- Inserts de presse exclusifs
- Inserts de presse adaptés :
- HELU-S-PE-SK et HELU-S-PE-WM.
- Autres inserts de presse sur demande.
- Contenu de la livraison:
- Presse à accu
- Mallette rigide avec insert thermoformé
- Chargeur
- Sangle de transport
- Mode d'emploi
Utilisation
-
- Pour le traitement des cosses de câbles et des connecteurs jusqu'à 300 mm².
-
- Alimentation rapide grâce au système hydraulique à double piston
-
- Vitesse variable pour la mise en place de l'outil
-
- Conception ergonomique pour un travail sans fatigue
-
- Construction compacte et facile à entretenir
-
- poignée à deux composants avec une répartition optimale du poids
-
- Batterie lithium-ion puissante 18 V
-
- LED pour l'éclairage de l'espace de travail
-
- Zone de sertissage : 6-300 mm²
-
- Force de pressage : env. 62 kN
-
- Rotation de la tête : 340°
-
- Plage d'ouverture : 17 mm
-
- Tension de la batterie : 18 V
-
- Poids avec batterie : environ 4,4 kg
-
- Dimensions de l'outil : 334 x 331 x 75 mm
Téléchargements HELUTOOL HAP 60-2
Accessoires
Produits complémentaires
![HELU-S-PE-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-PE-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908273_PF_1520x1160.jpg)