![HELUTOOL 250 pocket, 190](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903716_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL 250 pocket, 190](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903716_PF_1520x1160.jpg)
Dérouleur à touret HELUTOOL 190
Numéro d'article 93529
Détails de l'article Dérouleur à touret HELUTOOL 190
- Numéro d'article
- 93529
- Désignation de l'article
- Dérouleur à touret HELUTOOL 190
- Poids kg/km (approx.)
- 7,0
- Type
- HELUTOOL 190
- Capacité de charge kg
- 380
- diamètre env. en mm
- 50,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892429262
- Numéro de tarif douanier
- 84798997
Caractéristiques techniques Dérouleur à touret HELUTOOL 190
Dérouleur à touret |
Détails du produit Dérouleur à touret HELUTOOL 190
Construction
-
- Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
-
- Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
-
- Geringes Gewicht
-
- Geringe Abmessung
-
- Auch geeignet bei beschädigten Trommeln
Utilisation
-
- Pour dérouler facilement les tourets de câbles.
- Frein de déroulage dynamique pour une force de traction régulière : l'effet de freinage est adapté au poids posé.
- Faible poids
- et petites dimensions.
- Convient également pour les tourets endommagés.