HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rose 1 x 150 mm² Numéro d'article 11023648
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur résistant à la température
  • brins fins
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
11023648
Désignation de l'article
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rose 1 x 150 mm²
Couleur conducteur
rose
AWG (approx.)
300 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
22,8 - 24,0
indice cuivre/km
1440,0
Poids kg/km (approx.)
1740,6
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
50, 100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892539626
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Plage de température en mouvement -25°C à +200°C
pose fixe -40°C à +200°C
UL (AWM) -40°C à +200°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 8x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon ASTM-B 33
      • Isolation conducteur: Silicone
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, eau de mer
      • sans halogène
      • point d'inflammation élevé

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone

Utilisation

      • Monoconducteur résistant à la température pour le câblage interne d'appareils fermés ; pour l'utilisation dans les usines sidérurgiques, les aciéries, les laminoirs, les fonderies, les cimenteries, les verreries et les usines de céramique ainsi que dans la construction aéronautique et navale.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible