HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 7 G 4 mm² Numéro d'article 52052
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA
  • pour des applications à haute température
  • tresse en acier inoxydable

Détails de l'article

Numéro d'article
52052
Désignation de l'article
HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 7 G 4 mm²
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
14,3 - 15,5
indice cuivre/km
270,0
Poids kg/km (approx.)
593,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892155871
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câbles de commande et de raccordement selon spécification de l'usine
Plage de température pose fixe -60°C à +400°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
Tension d'essai (Spark Test) 2000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 15x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nickelé, brins fins
      • Isolation conducteur: Tresse en fibre de verre imprégnation spéciale résistant à la chaleur, 2 couches
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique; Marquage par filament de couleur
      • Conducteurs torsadés
      • Gaine extérieure: Tresse en fibre de verre imprégnation spéciale résistant à la chaleur
      • Couleur de la gaine: blanc
      • tresse en acier inoxydable, recouvrement env. 80%

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt d'amiante
      • exempt de cadmium

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Lors de la première mise en service, le vernis d'imprégnation peut se décomposer à partir de 200°C et seule la soie de verre pure subsiste en tant qu'isolation. Cela peut être perçu comme un dégagement de fumée.

Utilisation

      • Pour les applications avec des températures de raccordement et d'environnement extrêmement élevées, par exemple dans les aciéries, les usines sidérurgiques, les fonderies, les usines de verre et de céramique, la construction de fours et de centrales électriques, lors de la transformation des thermoplastiques ; à utiliser uniquement dans un environnement sec.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible