HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 5 x 4 mm²
Numéro d'article 11024260
- pour des applications à haute température
- tresse en acier inoxydable
Détails de l'article HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 5 x 4 mm²
- Numéro d'article
- 11024260
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 5 x 4 mm²
- AWG (approx.)
- 12
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,0 - 13,8
- indice cuivre/km
- 192,0
- Poids kg/km (approx.)
- 458,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- -
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892533846
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 5 x 4 mm²
Câbles de commande et de raccordement selon spécification de l'usine | |
Plage de température | pose fixe -60°C à +400°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension d'essai (Spark Test) | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 15x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 400-MULTI-ES blanc 5 x 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nickelé, brins fins
-
- Isolation conducteur: Tresse en fibre de verre imprégnation spéciale résistant à la chaleur, 2 couches
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique; Marquage par filament de couleur
-
- Conducteurs torsadés
-
- Gaine extérieure: Tresse en fibre de verre imprégnation spéciale résistant à la chaleur
-
- Couleur de la gaine: blanc
-
- tresse en acier inoxydable, recouvrement env. 80%
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt d'amiante
-
- exempt de cadmium
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- Lors de la première mise en service, le vernis d'imprégnation peut se décomposer à partir de 200°C et seule la soie de verre pure subsiste en tant qu'isolation. Cela peut être perçu comme un dégagement de fumée.
Utilisation
-
- Pour les applications avec des températures de raccordement et d'environnement extrêmement élevées, par exemple dans les aciéries, les usines sidérurgiques, les fonderies, les usines de verre et de céramique, la construction de fours et de centrales électriques, lors de la transformation des thermoplastiques ; à utiliser uniquement dans un environnement sec.