HELUTHERM® 145 bleu foncé 1 x 4 mm² Numéro d'article 51361
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur résistant à la température
  • avec comportement amélioré en cas d'incendie
  • matériau d'isolation réticulé

Détails de l'article

Numéro d'article
51361
Désignation de l'article
HELUTHERM® 145 bleu foncé 1 x 4 mm²
Couleur conducteur
bleu foncé (RAL 5010)
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
4,3
indice cuivre/km
38,0
Poids kg/km (approx.)
47,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Dca, Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892231810
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur
Plage de température en mouvement -35°C à +120°C
pose fixe -55°C à +145°C
Tension nominale 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 240 mm²: AC U0/U 450/750 V
1,5 - 240 mm²: pour une pose fixe et protégée AC U0/U 600/1000 V
Tension d'essai 3500 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
      • pour usage en extérieur
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • aucune propagation du feu

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • Protection incendie selon DIN EN 45545-2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Certifications et approbations:
      • EAC
      • 0,5 - 240 mm²: DNV

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour réaliser le câblage intérieur des luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques, tableaux électriques et boîtes de distribution, dans la construction des machines et d'installations, ils sont adaptés pour la pose dans des conduits sur, dans et sous crépi, dans des canaux d'installations fermés, ainsi que dans des systèmes de gestion de la circulation du traffic ou en extérieur. Ne doit pas être utilisé pour la pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles, sauf comme monoconducteur d'équipotentialité.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible