HELUSOUND® MICROPHONE CABLE noir 4 x 0,22 mm²
Numéro d'article 400041
Détails de l'article HELUSOUND® MICROPHONE CABLE noir 4 x 0,22 mm²
- Numéro d'article
- 400041
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® MICROPHONE CABLE noir 4 x 0,22 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,1
- indice cuivre/km
- 25,0
- Poids kg/km (approx.)
- 50,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® MICROPHONE CABLE noir 4 x 0,22 mm²
Résistance du conducteur à 20°C | max. 86.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 172.0 Ohm/km |
Détails du produit HELUSOUND® MICROPHONE CABLE noir 4 x 0,22 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs: rouge, bleu, vert, noir
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: noir