HELUSOUND® INSTRUMENT CABLE noir 1 x 0,38 mm² Numéro d'article 400037

Détails de l'article

Numéro d'article
400037
Désignation de l'article
HELUSOUND® INSTRUMENT CABLE noir 1 x 0,38 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
7
indice cuivre/km
29,0
Poids kg/km (approx.)
55,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892304736
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Résistance d'isolement min. 1.0 GOhm x km

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Gaine extérieure: PVC
      • Couleur de la gaine: noir

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible