HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC noir 2 x 0,34 mm² Numéro d'article 400278
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)

Détails de l'article

Numéro d'article
400278
Désignation de l'article
HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC noir 2 x 0,34 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
5,6
indice cuivre/km
18,0
Poids kg/km (approx.)
50,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892491528
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Insulation resistance min. 55.5 GOhm x km

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
      • Couleur de la gaine: noir

Propriétés

      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible