HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 2 x 4 mm²
Numéro d'article 11017576
Détails de l'article HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 2 x 4 mm²
- Numéro d'article
- 11017576
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 2 x 4 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,4
- indice cuivre/km
- 76,8
- Poids kg/km (approx.)
- 157,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892518430
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 2 x 4 mm²
Conductor resistance at 20°C | max. 5.0 Ohm/km |
Détails du produit HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX noir 2 x 4 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PVC
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- non-propagateur de la flamme